Combi Schaltaktor/Jalousieaktor, 8-fach, 6 A, REG zum Schalten von elektrischen Verbrauchern oder zum Steuern von Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC) über KNX und/oder manuell. - 8 Schalt-/4 Jalousie-Ausgänge. Mischbetrieb möglich - integrierter KNX Busankoppler - Keine externe Spannungsversorgung notwendig - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät - Manuelle Bedienung je Ausgang - Anzeige Schalt-/Fahrzustand je Ausgang Funktion: - Schalten elektrischer Lasten Ohmsche, induktive und kapazitive - Beleuchtungen - Signaleinrichtungen - Lastrelais / Schütz Positionierung/Steuerung von - Jalousien / Rollläden - Markisen und anderen Behängen - Fenstern Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: Pro Gerät: - Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status auf KNX senden - Zentrales Schalten und Fahren aller Ausgänge - Zentrales Szenenobjekt - Sicherheitsprioritäten / Wetteralarm - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal - Sende und Schalt-Verzögerung nach Busspannungswiederkehr - Telegrammratenbegrenzung - Statuswerte anfordern - 8 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, TOR-Funktion autark oder direkt mit Ausgang verbunden Pro Schalt-Ausgang: - Schließer / Öffner parametrierbar - Zeitfunktionen, Ein- / Ausschaltverzögerung - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Autarke Schwellwert Funktion - Schaltstatus - Zwangsführung / Sperren und Sicherheitsfunktion - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen Pro Jalousie-Ausgang: - Zeitverzögertes Schalten der Antriebe - Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen- und Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme einstellbar - Direkte Befehle Auf/Ab, Stopp, Lamellenverstellung - Position Höhe/Lamelle 0-255 anfahren - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX Szenen - Fahrbereichsbegrenzung (für direkte und Automatik- Befehle) - Umkehrpause und Verzögerungszeiten des Antriebes einstellbar - Sonnenschutzautomatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne) und Lamellennachführung - Status Höhe/Lamelle 0-255, Endlage oben/unten, Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (1 Byte) - Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar - Verhalten bei Busspannungsausfall - Verhalten nach Busspannungswiederkehr - Verhalten nach ETS-Download Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich. Einfache Diagnose, Fehleranalyse und Darstellung der Betriebszuständen über i-bus® Tool. Ausgänge: 8 potenzialfreie Kontakte Nennstrom pro Ausgang: 6 A (230 V AC) Maximaler Strom Gerät: 8 x 6 A Mehrphasen-Betrieb: möglich Maximale Verlustleistung Gerät: 2,5 W Schaltvermögen - Nach DIN EN 60 669: 6 AC1 - Max. Einschaltspitzenstrom (150 µs) 200 A LED und Energiesparlampen anschließbar Bedienung: Handbedienung ist sperrbar Anschluss: Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2 bis 6 mm² KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme Schutzart: IP 20, DIN EN 60 529 Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 Einbaulage: beliebig Breite: 4 TE (70 mm) Gehäusematerial: - Kunststoff, halogenfrei - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94 Liefern montieren inkl. Zubehör: Inbetriebnahme: Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT Fabrikat wie: SAH/S 8.6.7.1 oder gleichwertig Menge: