Kundparametrar

 

Kundparametrar

 

 

Kundparametrarna kan endast ses och uppdateras av användarnivåerna Ingenjör och ABB Ingenjör.

OBS! För att kunna uppdatera kundparametrarna måste man först ladda ur kondensatorerna via manuell manöver i MD Service och när energinivån sjunkit till urladdat läge, kan en uppdatering ske.

Till vänster i träd-vyn ser man i vilken station och fack, som varje brytare finns ansluten. All information om brytaren finns tillgänglig i dess träd-vy.

 

Status vy

Här visas stationens namn och fackets beteckning.

Denna symbol visar aktuell brytarposition. Är linjen i mitten av symbolen vågrät så är brytaren öppen och när linjen är vertikal så är brytaren sluten.

Nästa mod indikerar om brytaren är i lokal eller fjärr och om den är urladdad.

Nästa del visar Motordonets system tid och om det finns några larm. Larmindikeringen kan anta tre nivåer och dessa är ok, varning och larm.

 

Val av inställningar för larm

Automatisk återställning av larm sker när Kvittens av larm är satt till falskt. Automatisk återställning av varningar sker när  Kvittens av varning är satt till falskt. Automatisk återställning av larm sker när Manuell kvittens av larm via I/O är satt till falskt. Automatisk återställning av varningar sker när Manuell kvittens av varning via I/O är satt till falskt. För att få alla nya larm och varningar loggade i händelselistan sätts Manuell kvittens av varning i händelselogg via I/O till falskt.

Automatiska manövrer

Om man vill ha en frånmanöver när energinivån är låg, så sätts Automanöver vid låg energi till från. Om man vill ha en frånmanöver om faserna inte är i samma position, sätts Automanöver vid fasolikhet till från. Önskas frånslag av brytaren när matningsspänningen försvinner sätts Automanöver vid förlorad matningsspänning till från. Önskas frånslag av brytaren när man erhåller SF6 blockering, så sätts Automanöver vid SF6 blockering till från.

Micro motion

För att sätta tidsintervallet mellan två micro motion rörelsen, ställs önskat tidsintervall in i Diagnostik tidsintervall. Micro motion parametern kan sättas av eller på via Micro motion function på.

Fasolikhet

Tidsintervallet för fasolikhet kan sättas mellan 0.5 s till 3s i Tid för att detektera fasolikhet parametern.