;C:\JSABPARTS.TXT 07.Feb.2005 15:07:10
;HMA 001

10	1
100	1
101	ADAM M12
102	20-051-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Berringsfri skerhetsgivare
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
100	1
101	BT50-24DC
102	10-033-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	22.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	E1T 0,5S-24VDC
102	10-030-10
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionsrel
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	22.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	E1T 0S-24VDC
102	10-030-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionsrel
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	22.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	E1T 1,5S-24VDC
102	10-030-30
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionsrel
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	22.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	E1T 1S-24VDC
102	10-030-20
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionsrel
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	22.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	E1T 2S-24VDC
102	10-030-40
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionsrel
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	22.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	E1T 3S-24VDC
102	10-030-50
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionsrel
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	22.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	EVA M12
102	20-046-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Berringsfri skerhetsgivare
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
100	1
101	F4-K1C-500
102	20-020-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Focus ljusbom T/R + Spegel
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
100	1
101	F4-KL2-500
102	20-019-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Focus ljusbom T/R
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
100	1
101	JSBR4-115AC
102	10-002-04
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	115
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBR4-230AC
102	10-002-05
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 610
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	230
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBR4-24AC
102	10-002-02
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBR4-24DC
102	10-002-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 610
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBR4-48AC
102	10-002-03
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	48
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBRT11-115AC
102	10-025-04
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	115
231	100.0 
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBRT11-230AC
102	10-025-05
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 611
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	230
231	100.0 
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBRT11-24AC
102	10-025-02
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38  611
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	100.0 
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBRT11-24DC
102	10-025-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 611
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	100.0 
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBRT11-48AC
102	10-025-03
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	48
231	100.0 
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBT4-115AC
102	10-004-04
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	115
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBT4-230AC
102	10-004-05
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 610
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	230
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBT4-24AC
102	10-004-02
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBT4-24DC
102	10-004-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 610
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBT4-48AC
102	10-004-03
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	48
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSBT5-24AC/DC
102	10-005-01
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 611
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	22.0  
232	82.0  
233	99.0  
100	1
101	JSHT1A-115AC
102	10-011-04
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	5-20 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	115
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT1A-230AC
102	10-011-05
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	5-20 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	230
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT1A-24AC
102	10-011-02
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	5-20 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT1A-24DC
102	10-011-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	5-20 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT1A-48AC
102	10-011-03
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	5-20 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	48
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT1B-24DC
102	10-011-10
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	5-40 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT2A-115AC
102	10-012-04
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	0,2-1 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	115
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT2A-230AC
102	10-012-05
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	0,2-1 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	230
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT2A-24AC
102	10-012-02
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	0,2-1 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT2A-24DC
102	10-012-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	0,2-1 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT2A-48AC
102	10-012-03
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	0,2-1 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	48
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT2B-115AC
102	10-012-14
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	5-20 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	115
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT2B-230AC
102	10-012-15
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	5-20 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	230
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT2B-24AC
102	10-012-12
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	5-20 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT2B-24DC
102	10-012-10
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	5-20 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT2B-48AC
102	10-012-13
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	5-20 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	48
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSHT2C-24DC
102	10-012-20
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetstimer
205	5-40 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSNY8M 230VAC
102	20-030-15
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Nyckelbrytare lsbar
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
100	1
101	JSNY8M 24VDC
102	20-030-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Nyckelbrytare lsbar
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
100	1
101	JSNY8S 230VAC
102	20-030-05
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Nyckelbrytare lsbar
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
100	1
101	JSNY8S 24VDC
102	20-030-01
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Nyckelbrytare lsbar
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
100	1
101	JSNY9M 24VDC
102	20-036-21
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Nyckelbrytare lsbar
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
100	1
101	JSNY9S 24VDC
102	20-036-01
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Nyckelbrytare lsbar
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
100	1
101	JSR1T-0,5-24DC
102	10-015-10
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
205	0,5 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:56:45
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSR1T-0-24DC
102	10-015-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
205	0 sek
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 610
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:56:49
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSR1T-1,5-24DC
102	10-015-05
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
205	1,5 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:56:53
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSR1T-1-24DC
102	10-015-30
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
205	1 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:57:01
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSR1T-10-24DC
102	10-015-20
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
205	10 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:56:57
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSR1T-2-24DC
102	10-015-40
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
205	2 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:57:04
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSR1T-3-24DC
102	10-015-50
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
205	3 sek
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 610
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:57:11
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSR1T-5-24DC
102	10-015-60
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
205	5 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:57:15
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSR1T-8-24DC
102	10-015-06
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
205	8 sek
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 610
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:57:19
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSR2T-115AC
102	10-027-04
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 15:02:20
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSR2T-230AC
102	10-027-05
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 15:02:33
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSR2T-24AC/DC
102	10-027-01
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 15:01:51
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSR2T-48AC
102	10-027-03
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 15:02:52
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	75.0  
233	118.0 
100	1
101	JSR3T-24AC/DC
102	10-017-02
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Expansionrel
205	0 -10 sek
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	22.0  
232	82.0  
233	99.0  
100	1
101	M12-3A
102	20-055-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Y Kontakt serie
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
100	1
101	M12-3B
102	20-055-01
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Y Kontakt parallell
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 14:44:47
269	0
217	0
223	0
100	1
101	PLUTO A20-24DC
102	20-070-03
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsplc
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	PLUTO B16-24DC
102	20-070-07
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsplc
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	PLUTO B20-24DC
102	20-070-06
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsplc
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	PLUTO S20-24DC
102	20-070-05
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsplc
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT6-115AC
102	10-026-04
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	115
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT6-230AC
102	10-026-05
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 611
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	230
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT6-24AC
102	10-026-02
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 611
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT6-24DC
102	10-026-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 611
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT6-48VAC
102	10-026-03
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	48
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT7A-115AC
102	10-028-24
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	115
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT7A-230AC
102	10-028-25
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	230
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT7A-24AC
102	10-028-22
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT7A-24DC
102	10-028-20
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 611
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT7A-48AC
102	10-028-23
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	48
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT7B-115AC
102	10-028-14
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	115
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT7B-230AC
102	10-028-15
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	230
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT7B-24AC
102	10-028-12
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT7B-24DC
102	10-028-10
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 611
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT7B-48AC
102	10-028-13
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	48
231	45.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	RT9-24DC
102	10-029-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1/2 kanal
206	DIN-skena 35 mm
207	E 38 611
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	22.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	1
101	SPOT 10T/R
102	20-009-06
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Ljusbom
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
100	1
101	SPOT 35T/R
102	20-009-05
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Ljusbom
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
100	1
101	TINA 7A
102	20-054-07
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Anpassningsenhet
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	0
231	35.0  
232	60.0  
233	13.0  
100	1
101	VITAL1-24DC
102	20-052-00
200	JOKAB
201	Jokab Safety AB
202	JOKAB
203	Jokab Safety AB
204	Skerhetsrel
205	1 kanal/d
206	DIN-skena 35 mm
215	KF
266	0
268	07.Feb.2005 13:12:29
269	0
217	0
223	24
231	22.0  
232	84.0  
233	118.0 
100	16
101	JOKAB
401	Jokab Safety AB
268	07.Feb.2005 13:12:29
